AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Cuerpo externo y cuerpo central portarrodillos de tecnopolímero de base acetálica, color blanco.
Esferas internas de soporte y rotación del cuerpo central portarrodillos de AISI 316 acero inoxidable.
Ejecuciones estándar
- UTR-P: rodillo de tecnopolímero de base acetálica, color blanco.
- UTR-S: rodillo de tecnopolímero suave, color azul.
Características y aplicaciones
Los elementos de deslizamiento de rodillos UTR están particularmente indicados para aplicaciones en líneas de deslizamiento y transporte o fin de línea de producción.
Permiten movimientos tanto lineales como rotatorios gracias al cuerpo central portarrodillos que puede rotar libremente respecto al cuerpo externo (véase Datos técnicos).
La estructura de tecnopolímero autolubricante, que no requiere lubricación con aceites ni grasas, asegura la máxima limpieza.
El rodillo de tecnopolímero suave es apropiado para el desplazamiento de cargas con superficies particularmente delicadas, como vidrio y cerámica.
Además, al tratarse de materiales resistentes a la corrosión, es posible realizar lavados, incluso frecuentes.
Accesorios bajo pedido
GN 509.3: anillos de fijación de acero INOX para facilitar la inserción y la extracción de los elementos UTR.