UTR Elementos de desplazamiento de rodillos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Cuerpo externo y cuerpo central portarrodillos de tecnopolímero de base acetálica, color blanco.

Esferas internas de soporte y rotación del cuerpo central portarrodillos de AISI 316 acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

  • UTR-P: rodillo de tecnopolímero de base acetálica, color blanco.
  • UTR-S: rodillo de tecnopolímero suave, color azul.
Información general

Características y aplicaciones

Los elementos de deslizamiento de rodillos UTR están particularmente indicados para aplicaciones en líneas de deslizamiento y transporte o fin de línea de producción.

Permiten movimientos tanto lineales como rotatorios gracias al cuerpo central portarrodillos que puede rotar libremente respecto al cuerpo externo (véase Datos técnicos).

La estructura de tecnopolímero autolubricante, que no requiere lubricación con aceites ni grasas, asegura la máxima limpieza.

El rodillo de tecnopolímero suave es apropiado para el desplazamiento de cargas con superficies particularmente delicadas, como vidrio y cerámica.

Además, al tratarse de materiales resistentes a la corrosión, es posible realizar lavados, incluso frecuentes.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

GN 509.3: anillos de fijación de acero INOX para facilitar la inserción y la extracción de los elementos UTR.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible