GN 817.8 Posicionadores

con o sin parada de posición retraída, acero o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero pavonado (índice ST).

Acero inoxidable 303 (índice NI).

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Muelle

Acero inoxidable AISI 301.

Tornillo

Acero inoxidable AISI 304.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 817.8-B: con mando, sin contratuerca.
  • GN 817.8-BK: con mando y contratuerca.
  • GN 817.8-C: con mando y posición de bloqueo, sin contratuerca.
  • GN 817.8-CK: con mando, posición de bloqueo y con contratuerca.

Índice para el material del cuerpo roscado y la contratuerca:

  • ST: acero pavonado.
  • NI: acero inoxidable AISI 303.
Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de muelle GN 817.8 han sido diseñados para permitir la personalización económica del posicionador y en pequeñas cantidades.

Se suministran todos los componentes en juegos sin ensamblar, a fin de poder realizar las operaciones de mecanizado en el posicionador.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible