AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con o sin parada de posición retraída, acero o acero inoxidable
Cuerpo roscado
Acero pavonado (índice ST).
Acero inoxidable 303 (índice NI).
Posicionador
Acero inoxidable AISI 303.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Muelle
Acero inoxidable AISI 301.
Tornillo
Acero inoxidable AISI 304.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 817.8-B: con mando, sin contratuerca.
- GN 817.8-BK: con mando y contratuerca.
- GN 817.8-C: con mando y posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 817.8-CK: con mando, posición de bloqueo y con contratuerca.
Índice para el material del cuerpo roscado y la contratuerca:
- ST: acero pavonado.
- NI: acero inoxidable AISI 303.
Características y aplicaciones
Los posicionadores de muelle GN 817.8 han sido diseñados para permitir la personalización económica del posicionador y en pequeñas cantidades.
Se suministran todos los componentes en juegos sin ensamblar, a fin de poder realizar las operaciones de mecanizado en el posicionador.