GN 817.4 Posicionadores

con o sin parada en la posición retraída, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado y contratuerca

Acero pavonado.

Posicionador

Acero pavonado con extremo endurecido.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Empuñadura

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 817.4-B: sin posición de bloqueo, sin contratuerca.
  • GN 817.4-BK: sin posición de bloqueo, con contratuerca.
  • GN 817.4-C: con posición de bloqueo (jale el pomo y gírelo 90°), sin contratuerca.
  • GN 817.4-CK: con posición de bloqueo (jale el pomo y gírelo 90°), con contratuerca.
Información general

Características y aplicaciones

Dos carreras diferentes (l1) por cada diámetro del posicionador (d1), mecanismo de posición retraído (GN 817.4-C) dentro del pomo.

La forma en T especial de la manilla permite ejercer mayor fuerza de liberación y la visibilidad del posicionamiento de la versión con la posición retraída (GN 817.4-C).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.