AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con o sin parada en la posición retraída, acero

Cuerpo roscado y contratuerca
Acero pavonado.
Posicionador
Acero pavonado con extremo endurecido.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Empuñadura
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 817.4-B: sin posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 817.4-BK: sin posición de bloqueo, con contratuerca.
- GN 817.4-C: con posición de bloqueo (jale el pomo y gírelo 90°), sin contratuerca.
- GN 817.4-CK: con posición de bloqueo (jale el pomo y gírelo 90°), con contratuerca.
Características y aplicaciones
Dos carreras diferentes (l1) por cada diámetro del posicionador (d1), mecanismo de posición retraído (GN 817.4-C) dentro del pomo.
La forma en T especial de la manilla permite ejercer mayor fuerza de liberación y la visibilidad del posicionamiento de la versión con la posición retraída (GN 817.4-C).