GN 817-NI Posicionadores

Acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero inoxidable AISI 303.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303 niquelado.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Contratuerca

Acero inoxidable.

Muelle

Acero inoxidable AISI 301.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 817-B-NI: con mando, sin contratuerca.
  • GN 817-BK-NI: con mando, con contratuerca.
  • GN 817-C-NI: con mando y posición de bloqueo, sin contratuerca.
  • GN 817-CK-NI: con mando y posición de bloqueo, con contratuerca.
  • GN 817-G-NI: sin mando, sin contratuerca.
  • GN 817-GK-NI: sin mando, con contratuerca.

GN 817-G-NI y GN 817-GK-NI, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.

Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de muelle GN 817-NI ofrecen las siguientes ventajas: 2 carreras diferentes (l1) por cada diámetro del posicionador (d1), pomos compactos, mecanismo de posición retraído GN 817-C-NI dentro del pomo.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Posicionadores de muelle con pomo de fijación rojo similar a RAL 3000 (GN 817-RT).

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para el montaje del posicionador de muelle sobre láminas delgadas.

GN 817-G-NI - Sin mando, sin contratuerca 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.