AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable

Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303.
Posicionador
Acero inoxidable AISI 303 niquelado.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Contratuerca
Acero inoxidable.
Muelle
Acero inoxidable AISI 301.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 817-B-NI: con mando, sin contratuerca.
- GN 817-BK-NI: con mando, con contratuerca.
- GN 817-C-NI: con mando y posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 817-CK-NI: con mando y posición de bloqueo, con contratuerca.
- GN 817-G-NI: sin mando, sin contratuerca.
- GN 817-GK-NI: sin mando, con contratuerca.
GN 817-G-NI y GN 817-GK-NI, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.
Características y aplicaciones
Los posicionadores de muelle GN 817-NI ofrecen las siguientes ventajas: 2 carreras diferentes (l1) por cada diámetro del posicionador (d1), pomos compactos, mecanismo de posición retraído GN 817-C-NI dentro del pomo.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Posicionadores de muelle con pomo de fijación rojo similar a RAL 3000 (GN 817-RT).
Accesorios bajo pedido
Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para el montaje del posicionador de muelle sobre láminas delgadas.
