GN 721 - GN 721.1 Posicionadores de muelle

con o sin parada en la posición retraída, acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero pavonado.

Posicionador

Acero torneado y nitrurado

Tolerancia sugerida para el agujero de inserción del posicionador = H7.

Muelle

Acero inoxidable AISI 301.

Contratuerca

Acero pavonado.

Palanca

Acero pavonado.

Cubierta de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 721: sin posición de bloqueo.
  • GN 721.1: con una ranura de tope en la posición retraída.

Índice de la versión:

  • RA: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, sin contratuerca.
  • RAK: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con contratuerca.
  • LA: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, sin contratuerca.
  • LAK: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, con contratuerca.
  • RB: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, sin contratuerca, con cubierta de palanca.
  • RBK: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con contratuerca, con cubierta de palanca.
  • LB: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, sin contratuerca, con cubierta de palanca.
  • LBK: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, con contratuerca, con cubierta de palanca.
GN 721.1-RA - Posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con ranura de tope 
Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de muelle por palanca GN 721 y GN 721.1 se usan cuando se debe replegar rápidamente al posicionador. Al girar la palanca de elevación 180°, el posicionador se retrae.

En la versión GN 721.1, la palanca se mantiene en esta posición mediante una muesca.

GN 721.1-RA - Posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con ranura de tope 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.