AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con o sin parada en la posición retraída, acero
Cuerpo roscado
Acero pavonado.
Posicionador
Acero torneado y nitrurado
Tolerancia sugerida para el agujero de inserción del posicionador = H7.
Muelle
Acero inoxidable AISI 301.
Contratuerca
Acero pavonado.
Palanca
Acero pavonado.
Cubierta de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 721: sin posición de bloqueo.
- GN 721.1: con una ranura de tope en la posición retraída.
Índice de la versión:
- RA: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, sin contratuerca.
- RAK: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con contratuerca.
- LA: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, sin contratuerca.
- LAK: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, con contratuerca.
- RB: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, sin contratuerca, con cubierta de palanca.
- RBK: posición retraída del posicionador mediante giro a la izquierda, con contratuerca, con cubierta de palanca.
- LB: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, sin contratuerca, con cubierta de palanca.
- LBK: posición retraída del posicionador mediante giro a la derecha, con contratuerca, con cubierta de palanca.
Características y aplicaciones
Los posicionadores de muelle por palanca GN 721 y GN 721.1 se usan cuando se debe replegar rápidamente al posicionador. Al girar la palanca de elevación 180°, el posicionador se retrae.
En la versión GN 721.1, la palanca se mantiene en esta posición mediante una muesca.