AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Parada en posición retraída, acero
Cuerpo roscado
Acero zincado.
Posicionador
Acero inoxidable AISI 303.
Tolerancia sugerida para el agujero en coincidencia = G7.
Contratuerca
Acero zincado.
Palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 712-A: sin posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 712-AK: sin posición de bloqueo, con contratuerca.
- GN 712-R: con posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 712-RK: con posición de bloqueo, con contratuerca.
- GN 712-S: con posición de bloqueo de seguridad, sin contratuerca.
- GN 712-SK: con posición de bloqueo de seguridad, con contratuerca.
Características y aplicaciones
El posicionador de los posicionadores de muelle por palanca GN 712 sobresale cuando está fuera del engranaje. Se usan cuando el posicionador debe replegarse rápidamente. De acuerdo con las versiones (véase dibujo), al girar la palanca hacia la izquierda en 90° o 120°, un pasador lateral que se desliza a lo largo de la hendidura curveada hace que el posicionador se repliegue.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Posicionadores de muelle de acero inoxidable