GN 712 Posicionadores de muelle

Parada en posición retraída, acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero zincado.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Tolerancia sugerida para el agujero en coincidencia = G7.

Contratuerca

Acero zincado.

Palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 712-A: sin posición de bloqueo, sin contratuerca.
  • GN 712-AK: sin posición de bloqueo, con contratuerca.
  • GN 712-R: con posición de bloqueo, sin contratuerca.
  • GN 712-RK: con posición de bloqueo, con contratuerca.
  • GN 712-S: con posición de bloqueo de seguridad, sin contratuerca.
  • GN 712-SK: con posición de bloqueo de seguridad, con contratuerca.
Información general

Características y aplicaciones

El posicionador de los posicionadores de muelle por palanca GN 712 sobresale cuando está fuera del engranaje. Se usan cuando el posicionador debe replegarse rápidamente. De acuerdo con las versiones (véase dibujo), al girar la palanca hacia la izquierda en 90° o 120°, un pasador lateral que se desliza a lo largo de la hendidura curveada hace que el posicionador se repliegue.

GN 712-AK - Sin posición de bloqueo, con contratuerca 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Posicionadores de muelle de acero inoxidable

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible