GN 617-NI Posicionadores

Acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero inoxidable AISI 303.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303 niquelado.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Contratuerca

Acero inoxidable.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate o acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • GN 617-A-NI: con pomo de tecnopolímero, sin contratuerca.
  • GN 617-AN-NI: con mando de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca.
  • GN 617-AK-NI: con pomo de tecnopolímero, con contratuerca.
  • GN 617-AKN-NI: con mando de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca.
  • GN 617-G-NI: sin mando, sin contratuerca.
  • GN 617-GK-NI: sin mando, con contratuerca.

GN 617-G-NI y GN 617-GK-NI, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para montar el posicionador sobre láminas delgadas.
GN 617-GK-NI - Sin mando, con contratuerca 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.