AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable
Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303.
Posicionador
Acero inoxidable AISI 303 niquelado.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Contratuerca
Acero inoxidable.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate o acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- GN 617-A-NI: con pomo de tecnopolímero, sin contratuerca.
- GN 617-AN-NI: con mando de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca.
- GN 617-AK-NI: con pomo de tecnopolímero, con contratuerca.
- GN 617-AKN-NI: con mando de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca.
- GN 617-G-NI: sin mando, sin contratuerca.
- GN 617-GK-NI: sin mando, con contratuerca.
GN 617-G-NI y GN 617-GK-NI, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.
Accesorios bajo pedido
- Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para montar el posicionador sobre láminas delgadas.