AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero
Cuerpo roscado
Acero pavonado.
Posicionador
Acero pavonado con extremo endurecido.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Contratuerca
Acero pavonado.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 613-A: con mando, sin contratuerca.
- GN 613-AK: con mando, con contratuerca.
- GN 613-G: sin mando, sin contratuerca.
- GN 613-GK: sin mando, con contratuerca.
GN 613-G y GN 613-GK, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.
Accesorios bajo pedido
GN 613.1: herramienta de montaje para optimizar la configuración de los posicionadores de muelle GN 613 (véase tabla).