GN 613 Posicionadores

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero pavonado.

Posicionador

Acero pavonado con extremo endurecido.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Contratuerca

Acero pavonado.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 613-A: con mando, sin contratuerca.
  • GN 613-AK: con mando, con contratuerca.
  • GN 613-G: sin mando, sin contratuerca.
  • GN 613-GK: sin mando, con contratuerca.

GN 613-G y GN 613-GK, sin pomo, se proporcionan con varilla de arrastre roscada para la combinación con pomos bajo pedido del cliente, o para unir a la varilla a un mecanismo operativo de la máquina.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

GN 613.1: herramienta de montaje para optimizar la configuración de los posicionadores de muelle GN 613 (véase tabla).

GN 613-A - Con mando, sin contratuerca 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible