GN 5335 Pomos de fijación con abrazadera

Acero inoxidable AISI 303, fácil limpieza

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • GN 5335-A: finition mate sablée, sin agujero.
  • GN 5335-C: acabado mate arenado, agujero ciego escariado H7.
  • GN 5335-E: acabado mate arenado, agujero ciego roscado.
  • GN 5335-E-PL: acabado brillante, agujero ciego roscado.
  • GN 5335-D: acabado mate arenado, agujero pasante roscado.
  • GN 5335-D-PL: acabado brillante, agujero pasante roscado.
  • GN 5335: acabado mate arenado, pasador roscado.
Información general

Características y aplicaciones

La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Particularmente indicado para aplicaciones en máquinas y equipos cuyas piezas deben limpiarse con frecuencia con chorros de agua a presión o vapor.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible