AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable AISI 303, fácil limpieza
Material
Acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- GN 5335-A: finition mate sablée, sin agujero.
- GN 5335-C: acabado mate arenado, agujero ciego escariado H7.
- GN 5335-E: acabado mate arenado, agujero ciego roscado.
- GN 5335-E-PL: acabado brillante, agujero ciego roscado.
- GN 5335-D: acabado mate arenado, agujero pasante roscado.
- GN 5335-D-PL: acabado brillante, agujero pasante roscado.
- GN 5335: acabado mate arenado, pasador roscado.
Características y aplicaciones
La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.
Particularmente indicado para aplicaciones en máquinas y equipos cuyas piezas deben limpiarse con frecuencia con chorros de agua a presión o vapor.