BT. Mando grafilado

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • BT-B: inserto de latón, agujero roscado ciego.
  • BT-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
  • BT-FP: inserto de latón, agujero roscado pasante.
  • BT-SST-FP: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado pasante.
  • BT-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
  • BT-SST-p: Espárrago de acero INOX 303, extremo terminal achaflanado según tabla UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible