AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- BT-B: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- BT-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
- BT-FP: inserto de latón, agujero roscado pasante.
- BT-SST-FP: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado pasante.
- BT-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
- BT-SST-p: Espárrago de acero INOX 303, extremo terminal achaflanado según tabla UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).