AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Diámetro 30 mm, con y sin soporte, caucho
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de aluminio anodizado.
Ejecuciones estándar
- VVM-30-A: caucho antiaceite, sin soporte.
- VVM-30-N: caucho natural, sin soporte.
- VVM-30-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVM-30-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
- VVM-30-T-N: caucho natural, con soporte.
- VVM-30-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Características y aplicaciones
Están especialmente indicadas en el sector del embalaje alimentario, en particular, para desplazar productos de horno o productos dulces, en los que la forma multifuelle se adapta perfectamente al desplazamiento de productos elaborados, también frágiles (por ejemplo, galletas, pan, aperitivos).
La adaptabilidad a diferentes superficies, también no regulares, con errores de planicidad o inclinadas, permite usar estas ventosas también en sectores distintos, en que la forma multifuelle resulta particularmente eficaz.
La carrera efectiva del fuelle es de 22 mm.
Véase Datos técnicos de las ventosas .