VVM-30 Ventosas redondas para embalaje alimentario multifuelle

Diámetro 30 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

  • VVM-30-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVM-30-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVM-30-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVM-30-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVM-30-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVM-30-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Características y aplicaciones

Están especialmente indicadas en el sector del embalaje alimentario, en particular, para desplazar productos de horno o productos dulces, en los que la forma multifuelle se adapta perfectamente al desplazamiento de productos elaborados, también frágiles (por ejemplo, galletas, pan, aperitivos).

La adaptabilidad a diferentes superficies, también no regulares, con errores de planicidad o inclinadas, permite usar estas ventosas también en sectores distintos, en que la forma multifuelle resulta particularmente eficaz.

La carrera efectiva del fuelle es de 22 mm.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.