VVL-56 Ventosas para embalaje alimentario de fuelle

Diámetro 56 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

  • VVL-56-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVL-56-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVL-56-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVL-56-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVL-56-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVL-56-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Características y aplicaciones

El particular mecanizado interior de la superficie de la ventosa permite aumentar el agarre incluso con productos que tienen superficies irregulares o inclinadas.

Se usan específicamente en el sector del embalaje alimentario, donde las reducidas dimensiones de la ventosa y la forma del fuelle permiten desplazar envoltorios con múltiples formas y dimensiones. La adaptabilidad a distintas superficies, incluso no regulares o con errores de planicidad, permite usar estas ventosas también en distintos sectores, como el de las tecnologías del papel, para figuras, etiquetas y hojas de papel, o el del plástico, para laminados y minutería.

La carrera efectiva del fuelle es de 18 mm.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible