AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Diámetro 56 mm, con y sin soporte, caucho
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de aluminio anodizado.
Ejecuciones estándar
- VVL-56-A: caucho antiaceite, sin soporte.
- VVL-56-N: caucho natural, sin soporte.
- VVL-56-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVL-56-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
- VVL-56-T-N: caucho natural, con soporte.
- VVL-56-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Características y aplicaciones
El particular mecanizado interior de la superficie de la ventosa permite aumentar el agarre incluso con productos que tienen superficies irregulares o inclinadas.
Se usan específicamente en el sector del embalaje alimentario, donde las reducidas dimensiones de la ventosa y la forma del fuelle permiten desplazar envoltorios con múltiples formas y dimensiones. La adaptabilidad a distintas superficies, incluso no regulares o con errores de planicidad, permite usar estas ventosas también en distintos sectores, como el de las tecnologías del papel, para figuras, etiquetas y hojas de papel, o el del plástico, para laminados y minutería.
La carrera efectiva del fuelle es de 18 mm.
Véase Datos técnicos de las ventosas .