MM-SI Sensores de proximidad para equipos de apriete neumático

Sensor inductivo

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Cuerpo de tecnopolímero de base poliamídica (PA), conector de poliuretano (PUR), cable de poliuretano termoplástico (TPU) y anillo de latón niquelado.

Información general

Características

Los sensores de proximidad permiten a los equipos de apriete neumático MM-BLMM-BI o MM-BC inducir señales controladas que tienen como resultado la iluminación de tres LED que señalan la posición del brazo.

Los sensores de proximidad pueden atornillarse directamente en los equipos y pueden instalarse en ambos lados.

Datos técnicos

Indicadores LED:

  • Verde: el sensor está correctamente conectado y listo para transmitir la señal.
  • rojo: el brazo se encuentra en la posición de bloqueo.
  • Amarillo: el brazo se encuentra en la posición de reposo.
SalidaPNP
Suministro de energía10 – 30 Vdc
Carga máx.100 mA
Caduta di tensione≤ 2 V
Temperatura0 ÷ 50 °C
Clase de protecciónIP65
MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
Otras versiones

Ejecución especial bajo pedido

Sensor de proximidad con salida NPN

Accesorios bajo pedido

Cable con conector M12 MM-CS.

MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Retirar los tornillos y la placa metálica de los equipos de apriete fig. 1.
  • Montar la placa de plástico termoinductor, el sensor de proximidad y los dos tornillos M4 de acero bruñido (incluidos en el suministro) fig. 2.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Misati

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible