AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Sensor inductivo
Material
Cuerpo de tecnopolímero de base poliamídica (PA), conector de poliuretano (PUR), cable de poliuretano termoplástico (TPU) y anillo de latón niquelado.
Características
Los sensores de proximidad permiten a los equipos de apriete neumático MM-BL, MM-BI o MM-BC inducir señales controladas que tienen como resultado la iluminación de tres LED que señalan la posición del brazo.
Los sensores de proximidad pueden atornillarse directamente en los equipos y pueden instalarse en ambos lados.
Datos técnicos
Indicadores LED:
- Verde: el sensor está correctamente conectado y listo para transmitir la señal.
- rojo: el brazo se encuentra en la posición de bloqueo.
- Amarillo: el brazo se encuentra en la posición de reposo.
| Salida | PNP |
| Suministro de energía | 10 – 30 Vdc |
| Carga máx. | 100 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Temperatura | 0 ÷ 50 °C |
| Clase de protección | IP65 |
Ejecución especial bajo pedido
Sensor de proximidad con salida NPN
Accesorios bajo pedido
Cable con conector M12 MM-CS.
Instrucciones de montaje
- Retirar los tornillos y la placa metálica de los equipos de apriete fig. 1.
- Montar la placa de plástico termoinductor, el sensor de proximidad y los dos tornillos M4 de acero bruñido (incluidos en el suministro) fig. 2.