GN 238 Bisagras con casquillos de ajuste

Embellecedores, aleación de cinc

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión.

Color

Revestimiento de resina epoxídica, negro RAL 9005, acabado mate.

Insertos de regulación

Acero endurecido.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Cubiertas para tornillos

Tecnopolímero, color gris oscuro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 238-BJ: con 4 casquillos con orificio para tornillos de cabeza avellanada, para ajuste tanto horizontal como vertical.
  • GN 238-EJ: con 2 casquillos con orificio para tornillos de cabeza avellanada, para ajuste horizontal o vertical.
  • GN 238-NJ: orificios pasantes para tornillos de cabeza avellanada, sin casquillos de ajuste.
Información general

Características y aplicaciones

Los casquillos de ajuste permiten compensar pequeños desajustes de la puerta. En el momento del montaje se puede escoger la posición de los casquillos que más convenga para realizar un ajuste bien vertical o bien horizontal que permita alinear perfectamente la puerta respecto del bastidor.

Los casquillos de ajuste tienen un anillo circular por la parte de atrás que, durante la fijación, incide sobre el moleteado de los orificios del cuerpo de la bisagra facilitando el anclaje.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Max 180º (-20º y +160º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).

GN 238-EJ - 2 casquillos con orificios para tornillos de cabeza avellanada, ajuste horizontal o vertical 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

GN 238-SR: revestimiento de resina epoxídica, color gris RAL 9006, acabado mate, con embellecedores de color gris claro.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible