AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Embellecedores, aleación de cinc
Material
Zamac fundido a presión.
Color
Revestimiento de resina epoxídica, negro RAL 9005, acabado mate.
Insertos de regulación
Acero endurecido.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero, color gris oscuro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 238-BJ: con 4 casquillos con orificio para tornillos de cabeza avellanada, para ajuste tanto horizontal como vertical.
- GN 238-EJ: con 2 casquillos con orificio para tornillos de cabeza avellanada, para ajuste horizontal o vertical.
- GN 238-NJ: orificios pasantes para tornillos de cabeza avellanada, sin casquillos de ajuste.
Características y aplicaciones
Los casquillos de ajuste permiten compensar pequeños desajustes de la puerta. En el momento del montaje se puede escoger la posición de los casquillos que más convenga para realizar un ajuste bien vertical o bien horizontal que permita alinear perfectamente la puerta respecto del bastidor.
Los casquillos de ajuste tienen un anillo circular por la parte de atrás que, durante la fijación, incide sobre el moleteado de los orificios del cuerpo de la bisagra facilitando el anclaje.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Max 180º (-20º y +160º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).
Ejecuciones especiales bajo pedido
GN 238-SR: revestimiento de resina epoxídica, color gris RAL 9006, acabado mate, con embellecedores de color gris claro.