RH-FG18-01 - RH-FG18-02 Asas tubulares con interruptores eléctricos

Tecnopolímero y aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tubo

Aluminio anodizado natural, acabado mate arenado.

Botón

Acero inoxidable.

Protección IP

Clase de protección IP 65, según EN 60529-.

Ejecuciones estándar

Casquillos de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.

  • RH-FG18-01: botón de cambio con LED verde integrado.
  • RH-FG18-02: botón de cambio 1 con LED verde integrado y botón de cambio 2 con LED rojo integrado.
Información general

Características y aplicaciones

El asa RH-FG18 combina ergonomía, funcionalidad y seguridad a la perfección. Lleva uno o dos botones con un anillo LED que indica el estado de bloqueo o desbloqueo.

Al presionar el botón, el operador requiere acceso al área protegida a través de una lógica externa (PLC).

Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).

Características eléctricas
RH-FG18-02 - Dos botones 
RH-FG18-02 - Dos botones 
RH-FG18-02 - Dos botones 
RH-FG18-02 - Dos botones 
Características eléctricas
Tensione di esercizio pulsante24 V AC/DC / 1 A
Voltaje de la luz led24 Vdc
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • FHFZ-KS.G08.10: cable con conector axial M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
  • FHFZ-KS.W08.10: cable con conector angulado M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
  • RHFZ-KS.G12.10: cable con conector axial M12x1 de 12 polos, longitud 10 m.
  • RHFZ-KS.W12.10: cable con conector angulado M12x1 de 12 polos, longitud 10 m.
Otras versiones

Otros modelos estándar

RH-VM-02: asa sencilla complementaria sin botones y sin válvula RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible