AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero y aluminio
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tubo
Aluminio anodizado natural, acabado mate arenado.
Botón
Acero inoxidable.
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529-.
Ejecuciones estándar
Casquillos de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.
- RH-FG18-01: botón de cambio con LED verde integrado.
- RH-FG18-02: botón de cambio 1 con LED verde integrado y botón de cambio 2 con LED rojo integrado.
Características y aplicaciones
El asa RH-FG18 combina ergonomía, funcionalidad y seguridad a la perfección. Lleva uno o dos botones con un anillo LED que indica el estado de bloqueo o desbloqueo.
Al presionar el botón, el operador requiere acceso al área protegida a través de una lógica externa (PLC).
Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Tensione di esercizio pulsante | 24 V AC/DC / 1 A |
| Voltaje de la luz led | 24 Vdc |
Accesorios bajo pedido
- FHFZ-KS.G08.10: cable con conector axial M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
- FHFZ-KS.W08.10: cable con conector angulado M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
- RHFZ-KS.G12.10: cable con conector axial M12x1 de 12 polos, longitud 10 m.
- RHFZ-KS.W12.10: cable con conector angulado M12x1 de 12 polos, longitud 10 m.
Otros modelos estándar
RH-VM-02: asa sencilla complementaria sin botones y sin válvula RHVM-02.30.140.S11.