AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se incluyen montados. La conexión del soporte del asa al tubo evita que este gire.
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
- M.1043-EP: tubo de aluminio, revestimiento de resina epóxica, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evite el contacto continuo y prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
- M.1043-AN: tubo de aluminio anodizado, color natural.
- M.1043-SST: tubo de acero inoxidable AISI 304.
Agujeros ciegos roscados.
- M.1066 BM-EP: tubo de aluminio, revestimiento de resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
- M.1043 BM-AN: aluminio anodizado, color natural.
- M.1043-BM-SST: tubo de acero inoxidable AISI 304.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción: El valor F2 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.
Accesorios bajo pedido
DS-M.1043: distanciadores para los soportes con conexión para el tubo de Ø30 en tecnopolímero de base poliamídica (PA) para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.
| Código | Descripción | d4 | h5 | h6 | Para manilla |
| 15291 | DS-M.1043/30-10 | 4 | 10 | 6 | M.1043/30 |
| 15293 | DS-M.1043/30-20 | 4 | 20 | 15 | M.1043/30 |