M.1043 Asas tubulares

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se incluyen montados. La conexión del soporte del asa al tubo evita que este gire.

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.

  • M.1043-EP: tubo de aluminio, revestimiento de resina epóxica, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evite el contacto continuo y prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
  • M.1043-AN: tubo de aluminio anodizado, color natural.
  • M.1043-SST: tubo de acero inoxidable AISI 304.

Agujeros ciegos roscados.

  • M.1066 BM-EP: tubo de aluminio, revestimiento de resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
  • M.1043 BM-AN: aluminio anodizado, color natural.
  • M.1043-BM-SST: tubo de acero inoxidable AISI 304.
Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción: El valor F2 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

M.1043-EP - Tubo de aluminio con recubrimiento de resina epóxica, montaje frontal 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

DS-M.1043: distanciadores para los soportes con conexión para el tubo de Ø30 en tecnopolímero de base poliamídica (PA) para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.

M.1043-EP - Tubo de aluminio con recubrimiento de resina epóxica, montaje frontal 
CódigoDescripciónd4h5h6Para manilla
15291DS-M.1043/30-104106M.1043/30
15293DS-M.1043/30-2042015M.1043/30
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.