AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Cubiertas para tornillos
- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).
Ejecuciones estándar
- EBP.: agujeros pasantes para montaje anterior o posterior con tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.
- EBP-B: casquillos de latón, agujeros ciegos roscados para montaje posterior.
Características y aplicaciones
Las asas EBP. con montaje frontal pueden montarse en pares opuestos a las asas EBP.B con montaje posterior (Fig. 1).
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.
Accesorios bajo pedido
- DS-EBP: distanciadores en tecnopolímero de base poliamídica (PA) para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.
- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).