EBP. Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Cubiertas para tornillos

  • ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).

Ejecuciones estándar

  • EBP.: agujeros pasantes para montaje anterior o posterior con tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.
  • EBP-B: casquillos de latón, agujeros ciegos roscados para montaje posterior.
Información general

Características y aplicaciones

Las asas EBP. con montaje frontal pueden montarse en pares opuestos a las asas EBP.B con montaje posterior (Fig. 1).

EBP. - Agujeros pasantes para montaje anterior 

Datos técnicos

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • DS-EBP: distanciadores en tecnopolímero de base poliamídica (PA) para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.
  • ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
EBP. - Agujeros pasantes para montaje anterior 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.