AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Aluminio
Material
Aluminio, acabado brillante.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T).
Anillo
Goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- GN 744-A: con visor prismático. Solo versiones d1=14/18/24.
- GN 744-B: con visor liso, sin reflector.
- GN 744-C: con visor que muestra un círculo pequeño rojo tampografiado externamente. Solo versiones d1=11/14/18/24.
Temperatura máxima de trabajo continuo
110°C.
Características y aplicaciones
Le spie di livello GN 744 possono essere utilizzati su serbatoi per olio pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in alluminio e la visiera in tecnopolimero è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón tipo GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.