GN 744 Mirilla de nivel de aceite

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, acabado brillante.

Visor

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T).

Anillo

Goma sintética NBR.

Ejecuciones estándar

  • GN 744-A: con visor prismático. Solo versiones d1=14/18/24.
  • GN 744-B: con visor liso, sin reflector.
  • GN 744-C: con visor que muestra un círculo pequeño rojo tampografiado externamente. Solo versiones d1=11/14/18/24.

Temperatura máxima de trabajo continuo

110°C.

Información general

Características y aplicaciones

Le spie di livello GN 744 possono essere utilizzati su serbatoi per olio pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in alluminio e la visiera in tecnopolimero è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuerca de latón tipo GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible