GN 990 Tubos de conexión

Aluminio y acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • GN 990-AL-D: aluminio, sección redondeada.
  • GN 990-NI-D: acero inoxidable AISI 304, sección redondeada.
  • GN 990-AL-V: aluminio, sección cuadrada.
  • GN 990-NI-V: acero inoxidable AISI 304, sección cuadrada.

Índice de acabado de la superficie:

  • BL: acero inoxidable AISI 304 con acabado natural.
  • EL: aluminio anodizado, color natural, acabado mate.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Perfiles de conexión GN 990 en diferentes longitues de hasta 3000 mm.

Accesorios

Accesorios bajo pedido  (ordenar por separado)

  • NIL.990-D: tapones de polietileno (PE), color negro RAL 9005 para GN 990-D.
  • NIL.990-V: tapones de polietileno (PE), color negro RAL 9005 para GN 990-V.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.