AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Aluminio y acero inoxidable
Ejecuciones estándar
- GN 990-AL-D: aluminio, sección redondeada.
- GN 990-NI-D: acero inoxidable AISI 304, sección redondeada.
- GN 990-AL-V: aluminio, sección cuadrada.
- GN 990-NI-V: acero inoxidable AISI 304, sección cuadrada.
Índice de acabado de la superficie:
- BL: acero inoxidable AISI 304 con acabado natural.
- EL: aluminio anodizado, color natural, acabado mate.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Perfiles de conexión GN 990 en diferentes longitues de hasta 3000 mm.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- NIL.990-D: tapones de polietileno (PE), color negro RAL 9005 para GN 990-D.
- NIL.990-V: tapones de polietileno (PE), color negro RAL 9005 para GN 990-V.