AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para actuadores lineales, acero inoxidable
Tipos
- Tipo A: sin arandelas de sellado
- Tipo B: con arandelas de sellado
Especificaciones principales
Acero inoxidable AISI CF-8
Granallado mate
Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable
Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas
Acero inoxidable
Anillos de sellado
- Arandelas de sellado
Plástico (poliacetal POM)
- Anillo separador
Silicona, 40 ... 60 Shore A
Características y aplicaciones
Las abrazaderas para actuadores lineales con bridas GN 146.16 se basan en conectores con bridas. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.
El juego de los orificios guía d1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar la tuerca tapón con las empuñaduras ajustables GN 911.3.