GN 146.16 Abrazaderas de conexión con base para montaje

para actuadores lineales, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo A: sin arandelas de sellado
  • Tipo B: con arandelas de sellado

Especificaciones principales

Acero inoxidable AISI CF-8

Granallado mate

Cojinete de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Perno de transporte DIN 603

Acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas

Acero inoxidable

Anillos de sellado

  • Arandelas de sellado

Plástico (poliacetal POM)

  • Anillo separador

Silicona, 40 ... 60 Shore A

Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas para actuadores lineales con bridas GN 146.16 se basan en conectores con bridas. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar la tuerca tapón con las empuñaduras ajustables GN 911.3.

GN 146.16-A - Sin arandelas de sellado 
Accesorio

Accesorio

Empuñaduras graduables GN 911.3.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible