GN 146.1 Abrazaderas de conexión con base para montaje

para actuadores lineales, aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • GN 146.1-B: sin casquillo deslizante.
  • GN 146.1-G: con casquillo deslizante de tecnopolímero de base poliamídica (PA) o de politetrafluoroetileno (PTFE).
Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas de conexión GN 146.1 normalmente pueden coincidir con los actuadores lineales.

Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. El orificio llamado G está dotado de casquillos deslizantes.

Al sujetar el agujero guía d1, es posible ajustar el posicionamiento del actuador y bloquear el deslizador después de haber establecido la posición final.

El tornillo de bloqueo "z" se puede sustituir por el juego  GN 911.

GN 146.1-B - sin cojinete de deslizamiento 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible