M.1043-SCM Maniglie tubolari

con supporto intermedio, tecnopolimero e alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Forniti montati. La sede per l'alloggiamento del tubo nel supporto è conformata in modo da impedirne la rotazione.

Supporto intermedio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Fornito montato.

Vite senza testa con cava esagonale per il bloccaggio del supporto al tubo in acciaio INOX AISI 304.

Foro asolato passante con sede per viti a testa cilindrica o esagonale.

Esecuzioni standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

  • M.1043-SCM-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
  • M.1043-SCM-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.

Boccole in ottone, fori ciechi filettati.

  • M.1043-SCM-BM-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
  • M.1043-SCM-BM-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

M.1043-SCM-AN - Tubo in alluminio anodizzato, montaggio frontale 
M.1043-SCM-AN - Tubo in alluminio anodizzato, montaggio frontale 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO