AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Duroplasto, mozzo in acciaio
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.
Esecuzioni standard
Mozzo acciaio brunito affiorante anteriormente, foro alesato H7.
Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:
- VR.FP-A: senza impugnatura.
- VR.FP+I-A: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
- VR.FP+IR-A: con impugnatura ribaltabile IR.302 in Duroplasto.
- K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:
77111-10-K VR.100 FP-A10-K
Mozzo acciaio brunito pieno affiorante anteriormente per forature diverse dallo standard:
- VR.FP: senza impugnatura.
- VR.FP+I: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
- VR.FP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.302 in Duroplasto.