VR.FP Volantini a razze

Duroplasto, mozzo in acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

Mozzo acciaio brunito affiorante anteriormente, foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:

  • VR.FP-A: senza impugnatura.
  • VR.FP+I-A: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
  • VR.FP+IR-A: con impugnatura ribaltabile IR.302 in Duroplasto.
  • K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

77111-10-K VR.100 FP-A10-K

Mozzo acciaio brunito pieno affiorante anteriormente per forature diverse dallo standard:

  • VR.FP: senza impugnatura.
  • VR.FP+I: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
  • VR.FP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.302 in Duroplasto.
Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale GN 184.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO