AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Morsetto e base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), resistente ai raggi UV, finitura mat.
Viti e dadi (compresi nella fornitura)
Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.
Dadi autobloccanti in acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
- TCC-TP-PBF-T: con dentatura.
- TCC-TP-PBF-S: senza dentatura.
Caratteristiche
I giunti composti da morsetti con dentatura esterna di diametro 18 mm hanno 24 denti e un angolo di regolazione di 15°, mentre quelli di diametro 30 mm hanno 36 denti e un angolo di regolazione di 10°.
I giunti composti da basi e morsetti senza dentatura permettono invece di realizzare angolazioni qualsiasi.
Morsetti per tubi di diametro 18 ± 0.2 e 30 ± 0.2 mm.
Per tubi di diametro più piccolo è possibile utilizzare la bussola di riduzione TCC-A (da ordinare separatamente).
Le viti di bloccaggio "s" possono essere sostituite dal kit TCC-KS.
Dati tecnici
I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".