AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Foro passante liscio per viti a testa svasata
Materiale
Inserto in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.
Esecuzione standard
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB).
D=12÷43 temperature fino a 60°C, D=88 temperature fino a 80°C.
- RMJ-ND-BK: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- RMJ-ND-WT: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RMJ sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.