RMJ Magneti piatti

Foro passante liscio per viti a testa svasata

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Inserto in acciaio zincato.

Rivestimento antiscivolo

Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.

Esecuzione standard

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB).

D=12÷43 temperature fino a 60°C, D=88 temperature fino a 80°C.

  • RMJ-ND-BK: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
  • RMJ-ND-WT: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti RMJ sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO