AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con forcella elastica, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Calottina copriboccola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio-nero, finitura mat, montata a pressione, rimovibile con un cacciavite.
Esecuzioni standard
- EWN-B-RC: boccola ottone, foro passante filettato.
- EWN-SST-RC: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
- EWN-p-RC: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
- EWN-SST-p-RC: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753:2012 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche ed applicazioni
Adatto dove è necessario evitare la perdita del galletto.
La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente.
Accessori a richiesta
- CT-S catenelle a sfera in tecnopolimero e acciaio INOX.
- GN 111 catenelle a sfera in acciaio INOX e ottone.
- CV-T cavetti di ritegno in polietilene e acciaio INOX.
- GN 111.2 cavetti di ritegno in acciaio INOX.
- GN 111.4 cavetti di ritegno a spirale in poliuretano e acciaio INOX.