AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
VCT.25: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
- CA.VCT: tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura. Escluslo VCT.25.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- VCT-A: boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio.
- VCT-B: boccola in ottone, foro filettato cieco (VCT.25 - 95) o passante (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT-AZ: boccola in acciaio zincato, foro passante filettato.
- VCT-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro filettato cieco (VCT.25) o passante (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT.FP: boccola in ottone, foro passante filettato, senza calottina.
- VCT-AZ-FP: boccola in acciaio zincato, foro passante filettato, senza calottina.
- VCT-SST-FP: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, senza calottina.
- VCT-p: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- VCT-SST-p: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Accessori a richiesta
CA.VCT: calottina copriboccola in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione, escluso VCT.25 (vedi tabella). Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.