VCT. Volantini di serraggio a lobi

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

VCT.25: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

  • CA.VCT: tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura. Escluslo VCT.25.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • VCT-A: boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio.
  • VCT-B: boccola in ottone, foro filettato cieco (VCT.25 - 95) o passante (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT-AZ: boccola in acciaio zincato, foro passante filettato.
  • VCT-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro filettato cieco (VCT.25) o passante (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT.FP: boccola in ottone, foro passante filettato, senza calottina.
  • VCT-AZ-FP: boccola in acciaio zincato, foro passante filettato, senza calottina.
  • VCT-SST-FP: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, senza calottina.
  • VCT-p: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • VCT-SST-p: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Accessori

Accessori a richiesta

CA.VCT: calottina copriboccola in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione, escluso VCT.25 (vedi tabella). Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO